Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Na zamówienie
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67,
odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 s ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne
M8,
konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odleg ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa
LED, IP6K9K, odległość przełączan ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odl ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o ,1 styk pomocniczy n/o,8-stykowe złącze zewnętrzne M8
, pigtail 50 mm, LED, I ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,cylindryczny
M12, przewód 5 m, LED, IP67/69, odległość ...
Na zamówienie
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag,
czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowezłącze zew ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...
Na zamówienie
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezew ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opa ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągła
konstrukcja M30, IP67, odległość prze ...
Na zamówienie
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złącze ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe
M30, IP67, odległość przełączania 8 m ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...
Na zamówienie
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe
M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.