• 3
Znaleziono 45 produktów
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Zacisk śrubowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnych sterownikówbezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Na zamówienie
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B, przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m

Na zamówienie
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Zacisk sprężynowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnychsterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2, typ kodowania 2.

Na zamówienie
Set 5 Spring Terminals
751017
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet, moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Adapter monitorowania ruchu TENDO 15/15 2,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB09B 2.5M
772260
Adapter monitorowania ruchu AMK 15/15, 2,5 m, wyjście przewodu na dole.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 5m
772222
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
Adapter monitorowania ruchu SI/HEID 25/25, 2,5 m, wyjście przewodu poprawej stronie.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
Adapter monitorowania ruchu SI/HEID 25/25, 2,5 m, wyjście przewodu polewej stronie.

Na zamówienie
Set 5 Screw Terminals
750017
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet, moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB17 2.5m
772249
Adapter monitorowania ruchu BOS/REX 15/15 2,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
Adapter monitorowania ruchu BOS/REX 15/15 1,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
Adapter monitorowania ruchu SI/HA 15/15, 2,5 m, rezystancja 3 x 120omów.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB03A 5m
772252
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m
772225
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m
772223
Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,7/1,5 m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.

Na zamówienie
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 2,5m.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie