Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 30 s/5 MΩ, ustawianie czasu za po ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/4,7 kΩ, ustawianie czasu za pomocą ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/1 kΩ, ustawianie czasu za pomocą po ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocą p ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 10 s/10 kΩ, ustawianie czasu za p ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 1000 s/10 kΩ, ustawianie czasu za ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 180 s/10 kΩ, ustawianie czasu za ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 30 s/10 kΩ, ustawianie czasu za p ...
Na zamówienie
Pierścień redukcyjny, do montażu obudów z mocowaniem 22,5 mm w otworze30 mm,
do montażu potrzebne są 2 pierścienie reduk ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/100 kΩ, ustawianie czasu za pomocą ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 3 s/2,2 MΩ, ustawianie czasu za p ...
Na zamówienie
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 1 s/470 MΩ, ustawianie czasu za p ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.