• 3
Znaleziono 102 produktów
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 230 V AC, szerokoś ...

Na zamówienie
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 7 N ...

Na zamówienie
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 ...

Na zamówienie
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 7 N ...

Na zamówienie
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 ...

Na zamówienie
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 ...

Na zamówienie
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, start automatyczny/ręcz ...

Na zamówienie
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjś ...

Na zamówienie
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, start automatyczny/ręcz ...

Na zamówienie
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N ...

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie