Znaleziono 21 produktów
PIT es2u
400532
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 68 mm (wersja duża), niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, przycisk E-STOP IP65, bez logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es3u-c
400543
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, bez logo, średnica montażu: 22,3 mm, z zaciskami sprężynowymi.

Na zamówienie
PIT es7u
400537
PITestop, przycisk E-STOP IP6K9K, bez logo, do stref higienicznych,średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es5u
400535
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z kołnierzem ochronnym, bez logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es8s
400138
PITestop, przycisk E-STOP IP65, przełącznik kluczykowy, z symbolemE-STOP i z logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es8u
400538
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, bez logo, przełącznik kluczykowy, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es4u
400534
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z kołnierzem ochronnym,bez logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es1u
400531
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, bez logo, średnica montażu: 22,3mm.

Na zamówienie
PIT es4s
400134
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP, kołnierz ochronny i logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es2s
400132
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP i z logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es5s
400135
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP, kołnierz ochronny ilogo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es1s
400131
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP i z logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es3s
400133
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i zlogo, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es3u
400533
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 55 mm, podświetlany, niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es3s-c
400143
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i z logo, zaciski sprężynowe, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es9u
400539
PITestop, część PIT es Set9u-7, 400457.

Na zamówienie
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, pierścień podświetlający LED, z modułem przyłączeniowym, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, średnica montażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, przełącznik kluczykowy, średnicamontażu: 22,3 mm.

Na zamówienie
  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie