Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400112","name":"PIT es2.13 operator illuminated black","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es2.13 operator illuminated black
Numer produktu: 400112
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, pierścień podświetlający LED,
z modułem przyłączeniowym, średnica montażu: 22,3 mm.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | Na liście cULus |
Oświetlenie | LED |
Kolor lampy | gelb |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
12
30 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy DC | 0.7 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 41.5 |
Średnica | 55 |
Ciężar netto | 53 |
Ciężar brutto | 56 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548025323 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |