text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op2B-4-120/1

Numer produktu: 630807
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, prze...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 2  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 1215  mm
Rodzaj ochrony dokładności Korpus  
Zasięg (m) 0.5 - 50  m
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 880 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 50°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy  
Czas reakcji 16  ms
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Wysokość 1353  mm
Szerokość 35  mm
Głębokość 41.2  mm
Ciężar netto 4400  g
Ciężar brutto 5100  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548076707  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272703  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001832  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Ramię mutingu typu L z pasywnym odbłyśnikiem i dopasowanym uchwytem, dla kurtyny świetlnej PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 165 cm dla odległości wiązki 300 mm. Liczba luster: 4. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 120 cm dla odległości wiązki 400 mm. Liczba luster: 3. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 100 cm dla odległości wiązki 500 mm. Liczba luster: 2. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Zestaw do mocowania dwóch ramion mutingu dla kurtyny świetlnej serii PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Indywidualne ramię wygaszające czujnika do fotokomórki podstawowej PSENopXX-xx-xxx/1, pasywnej.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Regulowany uchwyt kątowy do PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Indywidualne ramię wygaszające czujnika do fotokomórki podstawowej PSENopXX-xx-xxx/1, aktywnej.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Uchwyt kątowy do PSENopt z odbojnikiem gumowym.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Ramię mutingu czujnika typu T z pasywnym odbłyśnikiem i dopasowanym uchwytem, dla kurtyny świetlnej PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op Protective Column” o długości 165 cm dla odległości wiązki 400 mm. Liczba luster: 4. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L osłona świetlna
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Jednokanałowy odbiornik kurtyny świetlnej z wyjściami NO/NZ dostosowania jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe. Należy pamiętać, że nadajnik (630832) należy zamawiać osobno.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Profil aluminiowy o długości 120 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Czujnik światła odbitego z wyjściami NO/NZ do stosowania jako czujnikmutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe . Należy pamiętać, że odbłyśnik (630323) należy zamówić oddzielnie.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Profil aluminiowy o długości 90 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Profil aluminiowy o długości 60 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Profil aluminiowy o długości 190 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Profil aluminiowy o długości 165 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket” uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Jednokanałowy nadajnik kurtyny świetlnej do stosowania jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe.Należy pamiętać, że odbiornik (630831) należy zamówić oddzielnie.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Akcesoria PSENopt, przewód ze złączem M12 L-muting, długość przewodu: 0,75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Naprowadzanie laserowe.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m