Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1064)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (355)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (164)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (134)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (336)
-
Kurtyna optyczna (305)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (9)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (10)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (72)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (4)
- System edukacyjny (2)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (188)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (8)
- Skaner laserowy (18)
-
Przekaźniki (413)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (331)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (57)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (179)
-
Sterowniki programowalne (298)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (5)
- Systemy I / O (274)
- Komputer przemysłowy (9)
- Oprogramowanie (10)
- Robotyka (14)
- Technologia napędów (419)
- Sieci komunikacyjne (21)
-
Obsługa i monitoring (246)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (234)
- Panele operatorskie HMI (12)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (311)
Filtruj według
Temperatura pracy (°C)
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PSENrope
Idealnie kompatybilny z systemem PSENrope: Kółka bloczka linkowego, linki, rolki prowadzące, sprężyny naciągowe, liczne złącza typu PDP67 itd.
Dowiedz się więcej

Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Obrotowy blok rolki.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Łącznik napinający do PSENrope mini, M6 x 60
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Kausza do PSENrope mini, promień 4
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Zacisk linki do PSENrope mini
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.