Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 ES 8DI NPN
Numer produktu: 328206
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg
IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodatkowym modułem rozdziału
napięcia, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodatkowym modułem rozdziału napięcia, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia
Liczba wejść | 8 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Typ wejścia wg EN 61131-2 | 3 |
Czas filtrowania oprogramow. | 0 ms ... 25,5 ms |
Wejścia z izol. potencjałów | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie wejścia i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | PPE |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 110.8 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Ciężar netto | 31 g |
Ciężar brutto | 47 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548095753 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.216 |
Akcesoria obligatoryjne
![PSS u2 T 8 (1 pc.) PSS u2 T 8 (1 pc.)](/medias/328840.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xoM2YvaDc4Lzg4MTc3MzY1NDgzODIuanBnfGRmMGYxZTUxZDQ4MDE0YmI3YTg4NTU3ZDZlNDg5MDAxY2JlNDhkNmQ5YzRmYTZlMDlhMjA1Yjg3ZTdlZjJlOTI)
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 1 szt.