Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"70.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 ES 8DI NPN
Numer produktu: 328206
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg
IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodatkowym modułem rozdziału
napięcia, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8... Więcej
Cena
€70.23
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 8wejść, funkcja NPN typu 3 wg IEC 61131-2, rozciąganie impulsowe, 0 VDC zdodatkowym modułem rozdziału napięcia, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia
Liczba wejść | 8 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Typ wejścia wg EN 61131-2 | 3 |
Czas filtrowania oprogramow. | 0 ms ... 25,5 ms |
Wejścia z izol. potencjałów | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie wejścia i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | PPE |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 110.8 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Ciężar netto | 31 g |
Ciężar brutto | 47 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548095753 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.216 |
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.85