U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, volledig gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard), vergrendeling voor de procesbescherming, sluitkracht 1000 N, 5-pol. M12-connector(male), enkele schakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincipe | Transponder |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder codering | volledig gecodeerd |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Unit |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 7.2 |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
| Aantal melduitgangen | 0 |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| EMC volgens norm .... |
EN 55011: klasse A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 |
| Sluitkracht magneet aan | 1000 |
| Opwaartse verplaatsing max. | 5 mm |
| Max. hoekverplaatsing | 2,5 deg |
| Actuator type 1 | PSEN sl-1.0 2.1 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M12, 5-polig male |
| Leidingen kabel | LiYY 5 x 0,25 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Materiaal ankerplaat | Staal vernikkeld |
| Materiaal bodemplaat | Anticorodal, hard geëloxeerd |
| Materiaal bedienpen | Anticorodal, hard geëloxeerd |
| Afmeting hoogte | 172 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 44 |
| Nettogewicht | 1720 |
| Brutogewicht | 1780 |
| Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272603 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548063721 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Optionele accessoires