Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630107","name":"PSEN op2H-30-120","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
PSEN op2H-30-120
Productnummer: 630107
GTIN:
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
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
cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| CWB-type | 2 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Hoogte beveiligingsveld | 1216 |
| Resolutie beschermingsgraad | Hand |
| Reikwijdte (m) |
0.2
15 |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
22
22 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 1256 |
| Afmeting breedte | 31 |
| Afmeting diepte | 32 |
| Nettogewicht | 4260 |
| Brutogewicht | 5260 |