text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo 16+.00/1/0/0/4

Productnummer: 8165412
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, 2 x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave-IC.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Resolutie analoge ingangen 12  Bit
Aantal digitale ingangen 16  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Aantal analoge uitgangen 2  
Soort analoge uitgangen Spanning  
Resolutie analoge uitgangen 12  Bit
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal CANopen-poorten 2  
Aantal RS-232-poorten 1  
Aantal MODBUS-poorten 1  
Afmeting hoogte 280  mm
Afmeting breedte 64  mm
Afmeting diepte 181  mm
Nettogewicht 2000  g
Brutogewicht 2100  g