Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8164292","name":"PMCprimo 16+.00/0/0/0/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/0/0/2
Productnummer: 8164292
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Resolutie analoge ingangen | 12 Bit |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 16 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Analoge uitgangen
| Aantal analoge uitgangen | 2 |
| Soort analoge uitgangen | Spanning |
| Resolutie analoge uitgangen | 12 Bit |
Ethernet-interface
| Aantal Ethernet-poorten | 1 |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 2 |
Seriële interface
| Aantal RS-232-poorten | 1 |
MODBUS
| Aantal MODBUS-poorten | 1 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 280 mm |
| Afmeting breedte | 64 mm |
| Afmeting diepte | 181 mm |
| Nettogewicht | 2000 g |
| Brutogewicht | 2100 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |