text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable Power DD4plug>ACbox:L15mQ1,5BrSK

Productnummer: 8166891
GTIN: 4046548028447
Cable assembled on both sides DD4 connector <> Ring cable shoe for terminal box No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 15 m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


 
Nettogewicht 2526  
Brutogewicht 2726  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548028447  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr