Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD-T","price":"2261.62","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
Productnummer: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu PLC,
failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE,
geen SD-kaart meegeleverd, voor verhoogde
milieu-eisen.
Eenheid
Uw prijs
€2,261.62
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, kopmodule met verhoogde performance, besturingssysteem PSSu PLC, failsafe en standaard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-poorten, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, geen SD-kaart meegeleverd, voor verhoogde milieu-eisen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Standard/Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 17 |
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Potent.scheiding UINT1 naar U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Doel van UINT1 | int. Systemspannung |
| Type UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max.stroom continubedr. UINT1 | 2 |
| Overbr. U-interrupt UINT1 norm | EN 61131-2 |
| UINT1 kortsluitbeveiligd | ja |
Programmeren
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multi-programmering | ja |
| Nulspanningsveilige variabelen | ja |
CPU
| Gebruikersgeheugen totaal | 4 MB |
| Afwijking van de tijd | +/- 10s/Tag |
| Werkgeheugen | 256 MB |
| NV-gebruikersgeheugen FS-deel | 382 kB |
Verwijderbare media
| Insteekbaar opslagmedium | SD-Karte |
SafetyNET p-interface
| Connectortype Safetynet-interf | RJ45 |
| Safetynet overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Instell. Safety-overdr.snelh. | automatisch |
| Cyclustijd SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-interface
| Instelbare ovrd.snelh PROFINET | 100 MBit/s |
| Instelling ovrdr.snlh PROFINET | automatisch |
| PROFINET certificering | PNO |
| Fabrikant-ID PROFINET | 092Fh |
| Connectortype PROFINET-interf. | RJ45 |
| PROFINET-type | Slave |
| Cyclustijd PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Cyclustijd MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP-adapter
| Cyclustijd EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-bestand EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Apparaattype EtherNet/IP | Adapter |
| Ondersteunde EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Ruw UDP
| Cyclustijd RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -40 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Periphery und Module Supply |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Funktionsisolierung |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | Periphery Supply und Systemsp. |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Aansluitklem |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 125.6 |
| Afmeting breedte | 130 |
| Afmeting diepte | 83.7 |
| Nettogewicht | 345 |
| Brutogewicht | 385 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242207 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088069 |
| Volume | 7.344 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
SD-geheugenkaart, 1 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor
vergrendeling.
€62.00
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
SD-geheugenkaart, 4 GB, voor PSSu kopmodulen, inclusief kaarthouder voor
vergrendeling.
€136.95
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 1-rijig, 4-polig,
schroefaansluiting, VPE 2 stekkers.
€5.34
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stekkerset voor spanningsvoorziening, 2-rijig, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, VPE 2 stekkers.
€7.76
PASkey SD Card 4GB
317801
Security-SD-kaart met 4GB en extra veilig geheugen voor
versleutelde inhoud zoals licenties of kopieerbeveiliging. Wordt pasvanaf PSSu
Firmware 1.16.x ondersteund.
€171.92
Optionele accessoires
SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.81
Stripping Tool
380070
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en
SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€177.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Connector, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,
snijklemaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6-8 mm
€35.59