Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"377.83","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E S INC 24V se -T
Productnummer: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi,
configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422,
resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang,
0,5 A, voor verhoogde milieu-eisen.
Eenheid
Uw prijs
€377.83
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi, configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang, 0,5 A, voor verhoogde milieu-eisen.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Ingang incrementele encoder
| Type ingangen incr. opnemer | Incrementele opnemer |
| Signaal ingang A, B en/of C | single-ended (HTL) |
| Evaluatie telimpulsen incr. |
2-voudig
1-voudig 4-voudig |
| Pot.scheiding inc/Per. Supply | nee |
| Pot.scheiding inc./Mod. Supply | ja |
Halfgeleideruitgangen
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
Spanningsuitgangen
| Gelijkspanning op uitgang 2 | 24 V DC |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | kortdurend |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 25g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 25.2 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 48 |
| Brutogewicht | 57 |
| Naam codeerelement | M |
| Kleur codeerelement | donkergrijs |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242605 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€21.16
Verplichte Accessoires
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4
aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig,
4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting, voor verhoogde
milieu-eisen.
€40.25