Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506220","name":"PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"68.19","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Productnummer: 506220
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm IP67,
schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met M12-bedienpen gecodeerd, met kabel
van 5 m (PUR).
Uw prijs
€68.19
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Sensorprincipe | magnetisch |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Serieschakeling geschikt | nee |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
Aansluitingstype | 5 m kabel |
Leidingen kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 11 mm |
Afmeting breedte | 12 mm |
Afmeting diepte | 59.1 mm |
Nettogewicht | 196 g |
Brutogewicht | 205 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548049770 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272402 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelbuitendiameter 6-8 mm
€24.49