text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sc S 3.0 08-12

Productnummer: 6D000020
Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 3,0 m; vi...  Meer

Eenheid

Uit voorraad leverbaar

Uw prijs

€3,927.56

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 3,0 m; via PSENscan M apparaten: max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets, meetgegevensuitvoer (UDP),muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
CWB-type 3  
Productvariant Subscriber  
Sensorprincipe optisch  
Selecteerbare resoluties 50  mm
40  mm
30  mm
150  mm
70  mm
RW waarsch.zone versch. resol. 40 m/resolutie 150 mm  
22 m/resolutie 40 mm  
19 m/resolutie 30 mm  
23 m/resolutie 50 mm  
40 m/resolutie 70 mm  
RW veil.zone versch. resol. 3 m/resolutie 40 mm  
2,50 m/resolutie 30 mm  
3 m/resolutie 50 mm  
3 m/resolutie 70 mm  
3 m/resolutie 150 mm  
# gelijktijdig bewaakte zones 2  
# zoneconfiguraties 10  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 8  W
Gebruikt golflengtebereik 905 nm  
Scangebied 275°  
Max. openingshoek verticaal 0,12°  
Hoekresolutie 0,1°  
Signaalniveau op ingang bij 0 < 5 V  
Gelijkspanning op ingang 24 V  
Stroom "0" HGU PSENscan < 700 µA  
Connectortype ETHERNET-interf. M12x1, 4-pins, D-code  
Ethernet overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Omgevingstemperatuur -10 - 50  °C
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Beschermingsgraad behuizing  
Reactietijd 62  ms
Rotatietijd 30  ms
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Materiaal frontscherm PMMA  
Afmeting hoogte 152  mm
Afmeting breedte 102  mm
Afmeting diepte 112.5  mm
Nettogewicht 1530  g
Brutogewicht 2140  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Optionele accessoires

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Reinigingsmiddel
€56.30
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Reinigingsdoekjes
€74.06
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Vervangbare geheugenmodule 08-12 voor fast replacement veiligheidslaserscanner
€335.00
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Vervangbare scannerkop met venster als vervanging voor veiligheidslaserscanner PSEN sc L/M/S vanaf geleverde firmwareversie 3.1.3
€536.16

Verplichte Accessoires

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 1 m
€26.47
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montagehouder voor hoekmontage buitenrand
€115.52
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 3 m
€33.23
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montagehouder voor vloermontage
€150.17
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 20 m
€109.54
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Toebehoren ter bescherming van het kopdeel
€57.76
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montagehouder voor het instellen van de hellings- en rolhoek
€161.73
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 5 m
€45.55
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,8-polig, connector recht M12, op connector recht M12, verbindingskabel voor PSENscan Master-Subscriber, kabellengte: 10 m
€66.48
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montagehouder voor het instellen van de hellingshoek
€92.41