Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"58.09","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Productnummer: 570305
Trekkoordschakelaar incl. resetknop, rechte kop, kunststof behuizing,
2 NC- en 2 NO-contacten, max. veerkracht 300 N
Uw prijs
€58.09
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
CCC cULus Listed |
Technische data
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 250 V |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 75 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmat. onderste deel | PA |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PA |
Materiaal bedienpen | Zn-gegoten |
Aansluitklem | Schroefklem |
Afmeting hoogte | 42.5 mm |
Afmeting breedte | 151 mm |
Afmeting diepte | 67 mm |
Nettogewicht | 246 g |
Brutogewicht | 314 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548104905 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27270607 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002033 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm /
manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€254.02
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur
van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood,
kabellengte: 200 m
€412.35