text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
7 Prodotti trovati
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
Veilige inductieve naderingsschakelaar, 2 veiligheidsuitgangen OSSD, cilindrische vorm M12, schakelafstand: 2 mm vlak, 4-pol. M12- connector (male)

€99.31
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
Veilige inductieve naderingsschakelaar, 2 veiligheidsuitgangen OSSD, cilindrische vorm M18, schakelafstand: 5 mm vlak, 4-pol. M12- connector (male)

€112.83
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
Veilige inductieve naderingsschakelaar, 2 veiligheidsuitgangen OSSD, cilindrische vorm M30, schakelafstand: 10 mm vlak, 4-pol. M12- connector (male)

€127.39
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
Veilige inductieve naderingsschakelaar, 2 veiligheidsuitgangen OSSD, kubieke vorm, schakelafstand: 15 mm vlak, 4-pol. M12-connector (male)

€121.15
PSEN Bracket kit M12
6P000005
GTIN: 4046548108774
Houder voor alle cilindervormige sensoren met M12-schroefdraad

€10.71
PSEN Bracket kit M18
6P000006
GTIN: 4046548108781
Houder voor alle cilindervormige sensoren met M18-schroefdraad

€10.71
PSEN Bracket kit M30
6P000007
GTIN: 4046548108798
Houder voor alle cilindervormige sensoren met M30-schroefdraad

€10.71

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso