text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sl2-IL2-P switch

Productnummer: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 2000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

Eenheid

Uw prijs

€347.85

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsschakelaar, met elektromagnetische vergrendeling, vollediggecodeerd, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, vergrendeling voor bescherming vanprocessen, vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen, sluitkracht 2000 N, 8-pol. M12-connector (male), serieschakeling

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 hoch  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder codering vollcodiert  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 7.5  
Aantal ingangen 3  
Gelijkspanning op ingang 24 V DC  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 1  
HGU kortsluitvast ja  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-13  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Opwaartse verplaatsing max. 5 mm  
Max. hoekverplaatsing +/-2 deg  
Max. hoekverplaatsing om X-as +/-2 deg  
Max. hoekverplaatsing om Y-as +/-2 deg  
Max. hoekverplaatsing om Z-as +/-2 deg  
Actuator type 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Actuator type 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Sensor vlak in te bouwen Ja, Montagehinweis beachten  
Aansluitingstype M12, 8pol. male  
Leidingen kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Productmateriaal Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 170  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 44  
Nettogewicht 1467  
Brutogewicht 1674  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092578  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Actuator, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, bodemplaat van aluminium, voor sluitkracht 2000 N
€95.23
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Actuator, voor veiligheidsvergrendeling PSENslock2, bodemplaat van roestvrij staal, voor sluitkracht 2000 N
€183.43

Optionele accessoires

PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, adapter, IP68, M12-connector (female), zwart, recht, 8-polig, A- gecodeerd naar M12-connector (male), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², zwart, met afscherming (draadgaas), voor het aansluiten van een PSENslock-sensor (veilige hekbewaking) op PSS67 en PDP67.
€33.98
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), 8-polig, A-gecodeerd, verwisseling van de aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode, voor directe aansluiting voor PSENslock op de sensor.
€21.05
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€26.63
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.95
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€43.48
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€63.78
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter met Y-connector, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X2, sensor/volgende connector), zwart, recht, 8- polig, A-gecodeerd en M12 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², geel, verwisseling vande aansluitingen door interne bedrading elektrisch uitgesloten, voor aansluiting voor PSENcode en PSENslock.
€45.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€49.82
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€63.01
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€87.75
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€110.30
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€37.53
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€38.92
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m
€39.82
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Montagehoek voor zwenk- en vleugeldeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2
€21.69
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 montagehoeken voor schuifdeuren, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2. 1 montagehoek voor sensor en 1 montagehoek voor actuator.
€31.32
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Extra mechanische module voor montage, geschikt voor de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock2, te gebruiken als herstartblokkering voor de beveiliging van werkzaamheden in degevarenzone van een stopgezette machine, mogelijkheid om maximaal twee hangsloten als beveiliging op te hangen.
€135.45
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT 6N000029
Adapter voor serieschakeling PSEN sl2-D, 8-pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd naar 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerden 8- pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m.
€32.08
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transpondersleutel voor het instellen van de vergrendelingskracht op de veiligheidsschakelaar PSENslock2
€18.87