text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN rs2.0-300

Productnummer: 570302
GTIN: 4046548062724
Trekkoordschakelaar incl. noodstopknop, kunststof behuizing, 2xNC+2xNO contact, max. veerkracht 300 N.

Eenheid

Uw prijs

€189.20

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Behuizingsmat. onderste deel PA  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PA  
Materiaal bedienpen Zn-gegoten  
Aansluitklem Veerklem  
Afmeting hoogte 76.8  mm
Afmeting breedte 294  mm
Afmeting diepte 42.5  mm
Nettogewicht 680  g
Brutogewicht 775  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6a  
6b  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27270607  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062724  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€56.92
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 175 N.
€71.53
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Kabeltrekveer voor veerkracht van max. 300 N.
€71.53
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Keerrol diameter 75 mm.
€25.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Katrol, draaibaar.
€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rs. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Koord voor trekkoordschakelaar PSEN rope. Koorddiameter 3 mm / manteldiameter 4 mm. PVC-mantel, rood. Rol van 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39