Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"593.63","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Productnummer: 777340
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V,
uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare
schroefklemmen, tweehandenbedieningsrelais/bewaking van degelijktijdighei... Meer
Uw prijs
€593.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare schroefklemmen, tweehandenbedieningsrelais/bewaking van degelijktijdigheid van tweehandenbedieningsknoppen.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Type tweehand.apparaat vlg. | |
Type tweehandenapparaat | III C |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 2 |
Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+10% |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 V |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 5 A |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 V |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 5 A |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 V |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 2.5 A |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 V |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -25 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 270 g |
Brutogewicht | 280 g |
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
EAN-code | 4046548009736 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371821 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
Volume | 0.605 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P3 en 1
stuk P4.
€20.70