Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"537.21","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Productnummer: 774012
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling
zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 Sz, UB =-24 V DC
(Japan), breedte: 112,5 mm, schroefklemmen geïntegree... Meer
Uw prijs
€537.21
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 Sz, UB =-24 V DC (Japan), breedte: 112,5 mm, schroefklemmen geïntegreerd, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit, met twee onafhankelijk instelbare afvalvertraagde contacten, 12 standen van 1 - 20 s en 0,1 - 3 s.
Algemene data
Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | -24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 6.5 W |
Ingangen
Aantal ingangen | 2 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 0 |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 8 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 8 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 5 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC G.P. |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | C300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgSnO2 |
aanv. contactspecific. relais | + 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III / II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Times
Tolerantie Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Herhalingsnauwkeurigheid | 2 % |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Behuizingsmat. onderste deel | |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V1 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Klemsoort | vast |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 112.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 600 g |
Brutogewicht | 615 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548012613 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371819 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001449 |
Volume | 1.263 |