Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"402340","name":"PITreader sticker ye g","price":"20.01","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PITreader sticker ye g
Productnummer: 402340
GTIN: 4046548105285
Transpondersticker voor authenticatiesysteem PITreader Card,
rechten vrij configureerbaar
Kleur: geel
Materiaal: kunststof
Eenheid
Uw prijs
€20.01
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
UKCA |
| Sensorprincipe | Transponder |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 - 50 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP68 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmateriaal | PVC |
| Afmeting diepte | 0.8 mm |
| Nettogewicht | 1 g |
| Brutogewicht | 2 g |
Transponder
| Voeding transponder | passief (zonder accu) |
| Bedrijfsfrequentie | 13,56 MHz |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27280402 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105285 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |