text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PITreader card ye 4

Productnummer: 402334
GTIN: 4046548105223
Transponderkaart voor authenticatiesysteem PITreader Card, autorisatie voor bedrijfsmodus 1, 2, 3 en 4 Kleur: geel Materiaal: kunststof

Eenheid

Uw prijs

€26.50

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
Sensorprincipe Transponder  
 
Omgevingstemperatuur -25 - 50  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Beschermingsgraad behuizing IP68  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmateriaal PVC  
Afmeting hoogte 85.6  mm
Afmeting breedte 54  mm
Afmeting diepte 0.8  mm
Nettogewicht 6  g
Brutogewicht 7  g
Voeding transponder passief (zonder accu)  
Bedrijfsfrequentie 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27280402  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105223  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1