text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT Windows Logon Licence 1

Productnummer: 402356
GTIN: 
PIT Windows Logon licence for 1 activation

Eenheid

Uw prijs

€75.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371292  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
 

Optionele accessoires

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key adapter.
€313.73
PITreader S base unit
PITreader S base unit 402256
PITreader S base unit. RFID-authenticatiesysteem met uitgebreide functionaliteit. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key adapter.
€349.37
PITreader card unit
PITreader card unit 402320
PITreader card unit. RFID-authenticatiesysteem voor kaarten, stickers en sleutels. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307], PITreader card adapter.
€387.60
PITreader S card unit
PITreader S card unit 402321
PITreader S card unit. RFID-authenticatiesysteem voor kaarten, stickers en sleutels, met uitgebreide functionaliteit. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307], PITreader card adapter.
€423.30
PIT gb RLLE y up ETH
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€491.43
PIT gb RLLE y down ETH
PIT gb RLLE y down ETH G1000021
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€491.43
PIT gb QLLE y up ETH
PIT gb QLLE y up ETH G1000041
PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€491.43
PIT gb QLLE y down ETH
PIT gb QLLE y down ETH G1000042
PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant
€491.43