Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"77.63","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ix2 F8 code
Productnummer: 535112
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met
max. 16 deelnemers, doorsturen van de dia... Meer
Uw prijs
€77.63
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax. 8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UL/cUL |
Technische data
Elektrische data
Type nominale spanning U1 | DC |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 °C |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Aansluitklem | Veerkrachtklem |
Afmeting hoogte | 57 mm |
Afmeting breedte | 96 mm |
Afmeting diepte | 93 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Brutogewicht | 220 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548084320 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272492 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |