Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772750","name":"Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti","price":"6132.0","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
Productnummer: 772750
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Uw prijs
€6,132.00
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
Goedkeuring | CE |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 120 mm |
Afmeting breedte | 230 mm |
Afmeting diepte | 275 mm |
Nettogewicht | 2500 g |
Brutogewicht | 3380 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN-code | 4046548107685 |
Volume | 26.505 |