Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000003","name":"PMC PS6A34 50A/20KW","price":"1334.66","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC PS6A34 50A/20KW
Productnummer: 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 20kW
Uw prijs
€1,334.66
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
UL Listed
CE UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning met fasen |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 45 °C |
Type koeling | ingebouwde ventilator |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 343 mm |
Afmeting breedte | 65 mm |
Afmeting diepte | 219 mm |
Nettogewicht | 3820 g |
Brutogewicht | 4920 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548100129 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
Volume | 0 |