Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000079","name":"PMC SC6A261R/EC 1x 19A","price":"2229.66","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC SC6A261R/EC 1x 19A
Productnummer: 8C000079
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (S... Meer
Uw prijs
€2,229.66
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning met fasen |
3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 8 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 45 °C |
Type koeling | ingebouwde ventilator |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 343 mm |
Afmeting breedte | 65 mm |
Afmeting diepte | 286 mm |
Nettogewicht | 5250 g |
Brutogewicht | 6450 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548100587 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023101 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001857 |
Volume | 0 |
Verplichte Accessoires
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
€95.94