text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC EZ402UDBBS7P094

Productnummer: 8G000018
GTIN: 4046548106695
EZ-Servo motors: Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,196kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alter...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€1,963.78

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

EZ-Servo motors: Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,196kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Beschermingsgraad behuizing IP56  
Nettogewicht 6070  g
Brutogewicht 7470  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27022602  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000034  
ETIM reference feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548106695  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1