text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

IndustrialPI DI

Productnummer: A3000002
GTIN: 4046548109436
Uitbreidingsmodule voor de IndustrialPI 4, 16 digitale ingangen

Eenheid

Uw prijs

€154.88

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
 
Aantal digitale ingangen 16  
Omgevingstemperatuur -40 - 55  °C
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmateriaal Kunststof  
Afmeting hoogte 96  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 110.5  mm
Nettogewicht 130  g
Brutogewicht 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 19200192  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001413  
GTIN 4046548109436  
Volume 0.543  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1