Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
PSS u2 ES PSP -R
Productnummer: 327080
PSS u2, elektronicamodule, standaard, Periphery Supply 24 V DC 8 A,
potentiaalscheiding, voor het opfrissen van de spanningsvoorziening envoor de
vorming van potentiaalgroepen, 1-rijig, voor verhoogde... Meer
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, elektronicamodule, standaard, Periphery Supply 24 V DC 8 A, potentiaalscheiding, voor het opfrissen van de spanningsvoorziening envoor de vorming van potentiaalgroepen, 1-rijig, voor verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
TÜV |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Doel van U2 | Periphery Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Milieugegevens
Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Railbereik (1 m - 3 m) |
Inbouwplaats norm2 spoor | EN 61373 |
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor | Categorie 1, klasse A + B |
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -40 - 70 °C |
Norm 2 voor omg.temperatuur | EN 50125-1 |
Omgevingstemperatuur vlg norm2 | -40 ... +70 °C |
Norm 3 voor omg.temperatuur | EN 50125-3 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (zone B) |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Breedbandruis volgens | EN 60068-2-64 |
Norm1 breedbandruis spoorw. | EN 61373 |
Freq. breedbandruis spoorw. | 5 ... 150 Hz |
Acceler. breedbandruis spoorw. | |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 20 m/s² |
Lucht- en kruipwegen n. 2 | EN 50124-1 |
Overspanningscategorie 2 | OV2 |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | Periphery en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PC |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 110.8 mm |
Afmeting breedte | 12.5 mm |
Afmeting diepte | 77 mm |
Nettogewicht | 32 g |
Brutogewicht | 41 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548103724 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242611 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002583 |
Volume | 0.270 |
Optionele accessoires
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de
elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange
variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor klemmenblok, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 stuks.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, toebehoren, coderingselementen voor elektronicamodulen, VPE 10stuks.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,
breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€76.08
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte
variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
€4.68
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 1 sleuf,breedte
12,6 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
€64.37
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 10 stuks.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 50 stuks.
€263.35
Verplichte Accessoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, toebehoren, klemmenblok, voor elektronicamodulen, 8-polig,
veerkrachtaansluiting, beveiligingscoderingselement PSS u2 A CE T voor
klemmenblok verkrijgbaar, VPE 1 stuk.
€5.85