Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"2213.48","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMI v815
Productnummer: 266815
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1
Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 ... Meer
Uw prijs
€2,213.48
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080 pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort, condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Besturingssysteem | Windows 10 IOT |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 12 - 30 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 38.5 W |
Beeldscherm
Displaytype | TFT |
Display diagonaal | 15.6 Zoll |
Displayresolutie | 1920 x 1080 |
Kleurdiepte display | 16,7 M |
Soort touchdisplay | capacitief |
CPU
Type processor | X86 |
Klokcyclus van de processor | 2,0 GHz |
Werkgeheugen | 4 GB |
Grootte progr.geheugen (flash) | |
Realtime klok aanwezig | ja |
USB-poort
Aantal USB-host-poorten |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
Ethernet overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 2 |
VGA-interfaces
Externe VGA-poort |
1 x HDMI
1 x VGA |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 0... 90% bij 39°C (niet-cond.) |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 260 mm |
Afmeting breedte | 399 mm |
Afmeting diepte | 75.1 mm |
Nettogewicht | 5803 g |
Brutogewicht | 7883 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6a 6c 7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
|
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548096859 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27330201 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001412 |
Volume | 69.474 |