Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630364","name":"PSEN op cable axial M12 5-pole 50m","price":"101.67","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
Productnummer: 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
Uw prijs
€101.67
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 79 Ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
Spec. kabelcapaciteit K1 | 64,6pF/m |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellengte | 50 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geel, vergelijkb. met RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 5.1 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Twisting K1 | 5 aders om kabelvulling |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 5 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL/CSA
UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL VW1 |
Behuizingsmateriaal | PUR |
Nettogewicht | 1640 g |
Brutogewicht | 1675 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548073782 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 5.78 |