Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630303","name":"PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m","price":"24.24","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
Productnummer: 630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
Uw prijs
€24.24
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 57 ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 7E+15 ohm*km |
Spec. kabelcapaciteit K1 | 65,6pF/m |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 4-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9YC11Y |
Kabellengte | 3 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geel, vergelijkb. met RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 5.55 mm |
Doorsnede geleider | 0.34 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 22 |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 4 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL AWM-style 20233
UL/CSA |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL VW1 |
Behuizingsmateriaal | PUR |
Nettogewicht | 161 g |
Brutogewicht | 168 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548002201 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |