Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630369","name":"PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m","price":"147.47","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
Productnummer: 630369
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus haaks
M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
Uw prijs
€147.47
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 2 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 82 Ohm/km |
Specif. doorgangsweerst. K1 | >= 7E+15 ohm*cm |
Spec. kabelcapaciteit K1 | 59,8pF/m |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | haaks |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | Li9YC11Y |
Kabellengte | 50 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | geel, vergelijkb. met RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6.75 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Twisting K1 | 8 aders om kabelvulling |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL/CSA
UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL VW1 |
Behuizingsmateriaal | PUR |
Nettogewicht | 2960 g |
Brutogewicht | 2995 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548073935 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 11.664 |