Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000050","name":"Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH","price":"101.29","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Productnummer: C1000050
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m
Uw prijs
€101.29
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 4 A |
Typ. kabelweerst. datakabel K1 | <=87,5 Ohm/km bij 20 °C |
Isolatieweerstand kabel K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
Typ. afsluitweerstand K1 | 120 ohm ± 15 ohm |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | haaks |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | haaks |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiaal van de afdichting | FKM |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Kabellengte | 15 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Cu |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 12 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7.7 mm |
Isolatiemateriaal datakabel K1 | FM-PE |
Isolatiemat. voedingskabel K1 | HD-PE |
Doorsnede datakabel AWG K1 | 24 |
Doorsnede datakabel K1 | 0,22 mm² |
Doorsnede voedingskabel K1 | 0,50 mm² |
Doorsnede afschermkabel K1 | 0,50 mm² |
Twisting K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
om afschermingskabel |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Aantal aders | 5 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-style 20233 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
UL FT2
UL 20233 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 1131 g |
Brutogewicht | 1141 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548104820 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 2.867 |