Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"60.93","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Productnummer: 570491
Kabel, Y-adapter, IP67, M12 connector (X3, sensor), zwart,
recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², geel en
M... Meer
Uw prijs
€60.93
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Kabel, Y-adapter, IP67, M12 connector (X3, sensor), zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X1, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², geel en M12 connector (X2, verwerkingseenheid), zwart, recht, 5-polig, A- gecodeerd, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², zwart, voor aansluiting voor PSENmlock, alleen geschikt voor procesbescherming (geen bescherming vanpersonen!).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 2 A |
Typ. kabelweerstand K1 | |
Typ. kabelweerstand K1 | 58 ohm/km |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -25 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
Connectortype 3 | 8-pol. M12-connector (female) |
Vorm van connectortype 3 | recht |
Codering van M12-connector 3 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 2 | GD-Zn, Ni |
Materiaal draadring connect. 3 | GD-Zn, Ni |
Behuizingsmat. connector 3 | TPU, UL 94 HB |
Contactoppervlakken mater. 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Contactoppervlakken mater. 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de pennen | CuZn |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Kabelmateriaal K2 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Isolatiemateriaal leiding K2 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | 4Li9Y11Y |
Kabeltype K2 | |
Kabellengte | 0.2 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van kabelbuitenmantel 2 | Zwart RAL 9005 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Materiaal van kabelmantel 2 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Sleepvermogen van kabel 2 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 6 x Ø |
Buigradius (bij aanleggen) K2 | 6 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 4.45 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Kabeldoorsnede AWG K2 | 24 |
Twisting K1 | 4 aders |
Twisting K2 | 4 aders |
Afscherming K1 | nee |
Afscherming K2 | nee |
Aantal aders | 4 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van kabel K2 | UL AWM-style 20549 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL 94 HB |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL 94 HB |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | UL FT2 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 45 g |
Brutogewicht | 49 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548096705 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272692 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
Volume | 0 |