Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177509","name":"PMCtendo SZ.44/1/2/2/7/K/H/60/00","price":"2456.78","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.44/1/2/2/7/K/H/60/00
Productnummer: 8177509
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1;
Jmot = 3.546 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake.
Uw prijs
€2,456.78
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 8170 g |
Brutogewicht | 9570 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-code | 4046548105476 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27022602 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000034 |
ETIM reference feature | EC001851 |
Volume | 0 |