Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK

8165882
Cable Power DD4plug>ACplug1:L05mQ1,5BrSK
Cable assembled on both sides DD4 connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing, length: 5 m.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Brutogewicht: 1080 g
Nettogewicht: 1080 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen