Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN ml b 2.1 unit

570402
PSEN ml b 2.1 unit
Safety gate system with mechanical guard locking, basic version, IP67, 8pin M12 pigtail 230mm; 4 LEDs on 3 sides; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; Content = 1 fully coded Sensor with actuator. Teach-in of new actuators up to 8 times

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Sensorprincipe: transponder
Soort codering: volledig gecodeerd
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Aansluitmethode: M12, 8pol. male
Geschikt voor serieschakeling: nee
Voedingsspanning (V): 24,0
Opgenomen vermogen DC: 1.0 W
Soort voedingsspanning: DC
Beschermingsgraad behuizing: IP67
Codeerniveau overeenkomstig EN ISO 14119: hoch
Afmeting breedte: 40.0 mm
Afmeting hoogte: 217.2 mm
Afmeting diepte: 40.0 mm
Brutogewicht: 1450 g
Nettogewicht: 1100 g
Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen