Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSEN opII3F-s-14-135

632048
PSEN opII3F-s-14-135
Safety light curtain, type 3, PL d, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
Certificeringen: CE, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Sensorprincipe: infrarood
Type volgens EC 61496: 3
Aantal stralen: 144
Hoogte beveiligingsveld: 1350 mm
Reikwijdte (m): 0,2 - 8,0
Reactietijd: 16.10 ms
Aantal OSSD-uitgangen: 2
Muting: nee
Beschermingsgraad behuizing: IP65
Voedingsspanning (V): 24,0
Soort voedingsspanning: DC
Resolutie van de veiligheidsvoorziening: 14 mm
Afmeting breedte: 35.0 mm
Afmeting hoogte: 1354.0 mm
Afmeting diepte: 40.0 mm
Brutogewicht: 5780 g
Nettogewicht: 3913 g
Omgevingstemperatuur: -10 - 60 °C

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen