Vergelijken 0
Videotutorials
Nederland | nederlands
Eenvoudig inloggen. Nog niet geregistreerd? Om gebruik te kunnen maken van de functies van de e-shop moet u zich eenmalig registreren.

PSSu BP 1/8 C

312601
PSSu BP 1/8 C
Base module for I/O electronic module periphery 8 spring-loaded terminals.

Op aanvraag
Beschikbaarheid
Hoeveelheid
Beschikbaar tot
1 ST
23.01.2020
Certificeringen: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Klemtype: veerklem
Afmeting breedte: 12.6 mm
Afmeting hoogte: 129.0 mm
Brutogewicht: 49 g
Nettogewicht: 37 g

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen