Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"31.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Productnummer: 516145
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, cilindrische bouwvorm
M12, IP69, schakelafstand 8 mm, VP = 1 bedienpen, roestvrijstalenbehuizing, ATEX-
goedkeuring.
Uw prijs
€31.11
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
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprincipe | magnetisch |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
ATEX-certificaatnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX-categorie gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX-categorie stof | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX-toepassingsgebied X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgevingstemperatuur | -25 - 70 °C |
Omgevingstemperatuur met UL | -25 - 105 °C |
Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 4000 m |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
|
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Roestvrij staal 1.4401 |
Afmeting diepte | 25 mm |
Nettogewicht | 10 g |
Brutogewicht | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548084092 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27274002 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001487 |
Volume | 0 |