Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"750002","name":"PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm","price":"8.75","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
Productnummer: 750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2,
1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
Uw prijs
€8.75
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Milieu
RoHS-conformiteit | ja |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371392 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045802 |
Volume | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |