text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

H-REDUZIERRING

Productnummer: 374007
Reduceerring, voor het inbouwen van 22,5 mm inbouwbehuizingen in een 30 mm opening, voor de montage zijn 2 reduceerringen nodig. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de p...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€5.63

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Reduceerring, voor het inbouwen van 22,5 mm inbouwbehuizingen in een 30 mm opening, voor de montage zijn 2 reduceerringen nodig. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

 
Nettogewicht 2  g
Brutogewicht 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371392  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1