text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E F 2DI 60-R

Productnummer: 315201
PSSu, elektronicamodule, failsafe, digitale in- en uitgangen, 2 ingangen 60 V, voor spoorwegtoepassingen.
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
Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Aantal digitale ingangen 2  
Gelijkspanning op ingang 24 - 72 V  
Type ingangsspanning U1 DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Railbereik (1 m - 3 m)  
Inbouwplaats norm2 spoor EN 61373  
Inbouwpl. vlg. norm2 spoor Categorie 1, klasse A + B  
Klimaatcondities volgens ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norm omgevingstemperatuur EN 50155  
Omgevingstemperatuur -40 - 70  °C
Norm 2 voor omg.temperatuur EN 50125-1  
Omgevingstemperatuur vlg norm2 -40 ... +70 °C  
Norm 3 voor omg.temperatuur EN 50125-3  
Omgevingstemperatuur vlg norm3 -40 ... +70 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 50125-3  
Breedbandruis volgens EN 61373  
Norm1 breedbandruis spoorw. EN 61373  
Freq. breedbandruis spoorw. 5 ... 150 Hz  
Acceler. breedbandruis spoorw. 0,79 g RMS  
Versnel. schok vlg. norm 1 2g  
Versnel. schok vlg. norm 2 5g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 50124-1  
Overspanningscategorie OV2  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. PD2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  mm
Afmeting breedte 12.6  mm
Afmeting diepte 60.2  mm
Nettogewicht 45  g
Brutogewicht 45  g
Naam codeerelement N  
Kleur codeerelement geel  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242604  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067781  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,4个 连接层级,8个端子,螺丝连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu ,用于电子模块的底座模块,外围, C 轨, 1 行, 6 个连接级别, 12 个接线端子,螺钉连接,以满足更高的环境要求。所有内部 7个信号都存在于端子上!
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,4个 连接层级,8个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C轨,1排,6个 连接层级,12个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。。所有内部 7个信号都存在于端子上!
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,6个 连接层级,12个端子,螺丝连接,以满足更高的环境要求。。
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,6个 连接层级,12个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€7.85
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu ,带集成终端电阻器的端接板,可满足更高 的环境要求。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。